(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola larga de carburo KLB-2

Fresa de extremo de bola larga de carburo KLB-2
  • Descuento por volumen

Alineación con una longitud de cuchilla de 3 a 12 veces el diámetro de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KLB-2R01010
KLB-2R01015
KLB-2R01020
KLB-2R02020
KLB-2R02030
KLB-2R02040
KLB-2R03040
KLB-2R03060
KLB-2R03080
KLB-2R03100
KLB-2R04040
KLB-2R04060
KLB-2R04080
KLB-2R04100
KLB-2R05040
KLB-2R05060
KLB-2R05080
KLB-2R05100
KLB-2R10060
KLB-2R10080
KLB-2R10100
KLB-2R10120
KLB-2R10150
KLB-2R10200
KLB-2R15150
KLB-2R15200
KLB-2R15250
KLB-2R15300
KLB-2R20150
KLB-2R20200
KLB-2R20250
KLB-2R20300
KLB-2R20400
KLB-2R30300
KLB-2R30400
KLB-2R30500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Tolerancia de diámetro del mango
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.114030.20~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11.54030.20~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.124030.20~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.224030.40~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.234030.40~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.244030.40~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.344030.60~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.364030.60~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.384030.60~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3104030.60~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.444030.80~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.464030.80~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.484030.80~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4104030.80~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5445410~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5645410~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5845410~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51045410~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1645420~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1845420~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11045420~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11245420~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11550420~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12060420~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51570630~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52070630~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52580630~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53080630~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21570640~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22080640~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22580640~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23080640~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24090640~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33090660~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34090660~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350100660~-0.008

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota de cuello largo material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2
Precisión R(µm) +0.01~-0.01 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Giro Ángulo torsional 30 °
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico