(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa en miniatura de carburo con 4 flautas KMSEA-4

Fresa en miniatura de carburo con 4 flautas KMSEA-4
  • Descuento por volumen

Línea de diámetros de cuchilla de ø0.5 a ø3 en incrementos de 0.1.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMSEA-4050
KMSEA-4060
KMSEA-4070
KMSEA-4080
KMSEA-4090
KMSEA-4100
KMSEA-4110
KMSEA-4120
KMSEA-4130
KMSEA-4140
KMSEA-4150
KMSEA-4160
KMSEA-4170
KMSEA-4180
KMSEA-4190
KMSEA-4200
KMSEA-4210
KMSEA-4220
KMSEA-4230
KMSEA-4240
KMSEA-4250
KMSEA-4260
KMSEA-4270
KMSEA-4280
KMSEA-4290
KMSEA-4300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Diámetro del vástago (d)(mm) 3 Longitud total (L)(mm) 60
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Detalles del ángulo de torsión 30°
Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico