(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales de carburo - mango de fresa, 4 flautas, KSHR-4

Escariadores espirales de carburo - mango de fresa, 4 flautas, KSHR-4
  • Descuento por volumen

Línea de brocas para mecanizado de acabado de orificio de diámetro pequeño de ø0.5 a ø2.03 en incrementos de 0.01.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSHR-4203

 
Número de Parte
KSHR-4203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 2.03 Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral Longitud efectiva (ℓ1)(mm) 18
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 12 Longitud total (L)(mm) 60 Diámetro del mango (d)(mm) 3
Longitud de agarre (ℓ2)(mm) 3 Tolerancia del diámetro de la cuchilla +0.002~+0.005 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006
Ángulo de torsión Rosca izquierda, cortador derecho, ángulo de torsión 30 ° Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSHR-4203 de la serie Escariadores espirales de carburo - mango de fresa, 4 flautas, KSHR-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico