(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo con 4 flautas de carburo y radio de esquina KSRA-4

Fresa de extremo con 4 flautas de carburo y radio de esquina KSRA-4
  • Descuento por volumen

Diámetro pequeño con cuchilla de 4 flautas y revestimiento de TiAlN. Mango de Ø3.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSRA-410010R
KSRA-410020R
KSRA-410030R
KSRA-415010R
KSRA-415020R
KSRA-415030R
KSRA-415050R
KSRA-420010R
KSRA-420020R
KSRA-420030R
KSRA-420050R
KSRA-425010R
KSRA-425020R
KSRA-425030R
KSRA-425050R
KSRA-425075R
KSRA-430010R
KSRA-430020R
KSRA-430030R
KSRA-430050R
KSRA-430075R
KSRA-430100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Esquina R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Longitud total (L)(mm) 60 Diámetro del enlace (d)(mm) 3 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.01~-0.01 Material Aleaciones de partículas ultrafinas
Detalles del ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico