(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo y radio de esquina para aleaciones de aluminio tipo fuerte ALERT-3DLC

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo y radio de esquina para aleaciones de aluminio tipo fuerte ALERT-3DLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: fresa de radio final (carburo)
· Material: aleación de micrograno súper
· Materiales de trabajo: aluminio [◎], cobre [◎]
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Superficies curvas / Ranuras / Corte inclinado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALERT-30305R
ALERT-30405R
ALERT-30505R
ALERT-30605R
ALERT-30610R
ALERT-30805R
ALERT-30810R
ALERT-31005R
ALERT-31010R
ALERT-31205R
ALERT-31210R
ALERT-31605R
ALERT-31610R
ALERT-31630R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Esquina R
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.560690.52.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46606120.53.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5606150.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69606180.55.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696061815.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812708240.57.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8127082417.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158010300.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101580103019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810012360.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181001236111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162412016480.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16241201648115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16241201648315

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento DLC Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango h6 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.02~-0.02 Material Aleación de partículas ultrafinas
Detalles del ángulo de torsión 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico