(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo y radio de esquina para aleaciones de aluminio tipo corto ALERS-3DLC

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo y radio de esquina para aleaciones de aluminio tipo corto ALERS-3DLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: fresa de radio final (carburo)
· Material: aleación de micrograno súper
· Materiales de trabajo: aluminio [◎], cobre [◎]
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Superficies curvas / Ranuras / Corte inclinado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALERS-30302R
ALERS-30305R
ALERS-30402R
ALERS-30405R
ALERS-30410R
ALERS-30502R
ALERS-30505R
ALERS-30510R
ALERS-30603R
ALERS-30605R
ALERS-30610R
ALERS-30803R
ALERS-30805R
ALERS-30810R
ALERS-30815R
ALERS-30820R
ALERS-31003R
ALERS-31005R
ALERS-31010R
ALERS-31015R
ALERS-31020R
ALERS-31030R
ALERS-31210R
ALERS-31215R
ALERS-31220R
ALERS-31230R
ALERS-31610R
ALERS-31615R
ALERS-31620R
ALERS-31630R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Esquina R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366060.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486060.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106060.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126060.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8167080.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8167080.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8167081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8167081.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8167082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075100.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122480121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122480121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122480122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122480123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632100161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632100161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632100163

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento DLC Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango h6 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.02~-0.02 Material Aleación de partículas ultrafinas
Detalles del ángulo de torsión 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico