(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo para aleaciones de aluminio ALE-3DLC

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo para aleaciones de aluminio ALE-3DLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Molino de extremo cuadrado (carburo)
· Recubrimiento: DLC
· Materiales de trabajo: aluminio [◎], cobre [◎]
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Ranuras / Inmersión (alimentación Z) / Avellanado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALE-3030
ALE-3035
ALE-3040
ALE-3045
ALE-3050
ALE-3055
ALE-3060
ALE-3065
ALE-3070
ALE-3075
ALE-3080
ALE-3085
ALE-3090
ALE-3095
ALE-3100
ALE-3105
ALE-3110
ALE-3115
ALE-3120
ALE-3130
ALE-3140
ALE-3150
ALE-3160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.516660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.519870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

721870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.522870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5251080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9271080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5281080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5321290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11331290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133912100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144212100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154516110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816110

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango h6 Detalles del ángulo de torsión 45°
Material Aleación de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico