(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo para aleaciones de aluminio para uso con paredes verticales ALRE-3DLC

Fresa de extremo con 3 flautas de carburo para aleaciones de aluminio para uso con paredes verticales ALRE-3DLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: fresa de radio final (carburo)
· Material: aleación de micrograno súper
· Materiales de trabajo: acero general [◎] / acero templado [○] / acero inoxidable [◎] / hierro fundido [◎]
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Superficies curvas / Ranuras / Corte inclinado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALRE-30800
ALRE-30805
ALRE-30810
ALRE-31000
ALRE-31005
ALRE-31010
ALRE-31020
ALRE-31030
ALRE-31200
ALRE-31205
ALRE-31210
ALRE-31215
ALRE-31220
ALRE-31230
ALRE-31400
ALRE-31410
ALRE-31415
ALRE-31420
ALRE-31430
ALRE-31600
ALRE-31610
ALRE-31630
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Esquina R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8121006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81210060.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81210061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151208-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512080.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121814010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218140100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218140101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218140101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218140102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218140103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142115012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421150121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421150121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421150122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421150123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624160141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624160143

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento DLC Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango h6 Material Aleación de partículas ultrafinas Detalles del ángulo de torsión 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico