(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con 2 flautas de carburo y radio de esquina KSRA-2

Fresa de extremo con 2 flautas de carburo y radio de esquina KSRA-2
  • Descuento por volumen

Diámetro pequeño con revestimiento de TiAlN. Vástago de Ø3.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSRA-205010R
KSRA-205020R
KSRA-206010R
KSRA-206020R
KSRA-207010R
KSRA-207020R
KSRA-208010R
KSRA-208020R
KSRA-209010R
KSRA-209020R
KSRA-210010R
KSRA-210020R
KSRA-210030R
KSRA-215010R
KSRA-215020R
KSRA-215030R
KSRA-215050R
KSRA-220010R
KSRA-220020R
KSRA-220030R
KSRA-220050R
KSRA-225010R
KSRA-225020R
KSRA-225030R
KSRA-225050R
KSRA-225075R
KSRA-230010R
KSRA-230020R
KSRA-230030R
KSRA-230050R
KSRA-230075R
KSRA-230100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Esquina R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.50.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.50.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.620.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.620.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.720.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.720.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.50.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.50.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.930.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.930.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.540.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.580.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio
Longitud total (L)(mm) 60 Diámetro del enlace (d)(mm) 3 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.01~-0.01 Material Aleaciones de partículas ultrafinas
Detalles del ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico