(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo con 2 flautas de carburo para aleaciones de aluminio tipo corto ALES-2DLC

Fresa de extremo con 2 flautas de carburo para aleaciones de aluminio tipo corto ALES-2DLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Molino de extremo cuadrado (carburo)
· Recubrimiento: DLC
· Materiales de trabajo: aluminio [◎], cobre [◎]
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Ranuras / Inmersión (alimentación Z) / Avellanado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALES-2010
ALES-2015
ALES-2020
ALES-2025
ALES-2030
ALES-2035
ALES-2040
ALES-2045
ALES-2050
ALES-2055
ALES-2060
ALES-2065
ALES-2070
ALES-2075
ALES-2080
ALES-2085
ALES-2090
ALES-2095
ALES-2100
ALES-2105
ALES-2110
ALES-2115
ALES-2120
ALES-2130
ALES-2140
ALES-2150
ALES-2160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.57650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.59660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.511660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.513870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.515870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5171075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9181075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5191075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5211280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5231280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14281280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15301690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216100

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango h6 Detalles del ángulo de torsión 45°
Material Aleación de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico