(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de metal duro con 2 flautas para el procesamiento de resina PSE-2

Fresa de metal duro con 2 flautas para el procesamiento de resina PSE-2
  • Descuento por volumen

La forma de la cuchilla ha recibido una excelente nitidez para el mecanizado de resina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSE-202006
PSE-203010
PSE-204015
PSE-205015
PSE-206020
PSE-207020
PSE-208025
PSE-209030
PSE-210030
PSE-212040
PSE-215050
PSE-220060
PSE-225080
PSE-230100
PSE-230103
PSE-240120
PSE-240124
PSE-250150
PSE-260150
PSE-260210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.6445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.5445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.5445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.93445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6216100

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.008
Detalles del ángulo de torsión 30° Material Aleación de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico