(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca PCD de 2 ranuras, DRD-2

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca PCD de 2 ranuras, DRD-2
  • Descuento por volumen

El filo PCD sólido tiene forma de espiral. El mecanizado es posible para metales no ferrosos a través de materiales difíciles de cortar, como la cerámica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DRD-2030
DRD-2031
DRD-2032
DRD-2033
DRD-2034
DRD-2035
DRD-2036
DRD-2037
DRD-2038
DRD-2039
DRD-2040
DRD-2041
DRD-2042
DRD-2043
DRD-2044
DRD-2045
DRD-2046
DRD-2047
DRD-2048
DRD-2049
DRD-2050
DRD-2051
DRD-2052
DRD-2053
DRD-2054
DRD-2055
DRD-2056
DRD-2057
DRD-2058
DRD-2059
DRD-2060
DRD-2061
DRD-2062
DRD-2063
DRD-2064
DRD-2065
DRD-2066
DRD-2067
DRD-2068
DRD-2069
DRD-2070
DRD-2071
DRD-2072
DRD-2073
DRD-2074
DRD-2076
DRD-2077
DRD-2078
DRD-2079
DRD-2080
DRD-2081
DRD-2082
DRD-2083
DRD-2084
DRD-2085
DRD-2086
DRD-2087
DRD-2088
DRD-2089
DRD-2090
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D1)
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Capa PCD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3941
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5951
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

0.671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6171
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7981
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8981
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.981

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Tipo de material de herramienta Diamante policristalino PCD Overall Length (L)(mm) 38
Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA
Diámetro de la manija D(mm) 3 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.005 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.006
Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 ° Ángulo de la punta 120°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico