(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo PCD con 2 flautas y radio de esquina para mecanizado de carburo DCRE-2

Fresa de extremo PCD con 2 flautas y radio de esquina para mecanizado de carburo DCRE-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: fresa de radio final (carburo)
· Material: Diamante policristalino PCD
· Materiales de trabajo: para mecanizado de aleaciones de carburo
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Superficies curvas / Ranuras / Corte inclinado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCRE-205005
DCRE-205020
DCRE-210005
DCRE-210010
DCRE-210020
DCRE-215005
DCRE-215010
DCRE-215020
DCRE-220005
DCRE-220010
DCRE-220020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Esquina R
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Capa PCD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.510.050.460.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.510.20.460.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1120.050.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1120.10.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1120.20.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.530.051.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.530.11.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.530.21.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.540.051.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.540.11.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.540.21.452

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio Longitud total (L)(mm) 50
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión material de trabajo Para mecanizado de aleaciones de carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01
Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 Diferencia permitida de esquina redondeada +0.005~-0.005 Material Diamante policristalino PCD

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico