(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CBN V Tipo Fresa de radio de esquina BVREF-2

CBN V Tipo Fresa de radio de esquina BVREF-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Ideal para ranuras en V y grabado de caracteres.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BVREF-2030010
BVREF-2030020
BVREF-2040010
BVREF-2040020
BVREF-2060010
BVREF-2060020
BVREF-2090010
BVREF-2090020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
ángulo de punta θ Consejo R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63.6430°0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63.5430°0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.6840°0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.6140°0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.6960°0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.6560°0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.97590°0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.9590°0.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del mango (d)(mm) 4 Diámetro del cuello(mm) 2
Capa CBN 2 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.003
Numero de flautas 2 cuchillas rectas Ángulo de la punta +15'~-15' R Tolerancia ±0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico