(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN 3-Flauta espiral molino de extremo de bola SBBE-3

CBN 3-Flauta espiral molino de extremo de bola SBBE-3
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. La profundidad de corte se puede aumentar. Capaz de mecanizado de alta eficiencia a una velocidad de avance alta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBBE-3050
SBBE-3075
SBBE-3100
SBBE-3150
SBBE-3200
SBBE-3250
SBBE-3300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.55031.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.550422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5250632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.550842.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53601053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.5602063.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Numero de flautas(hoja) 3
Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Precisión R(µm) +0.005~-0.005 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Giro Ángulo torsional 30 ° Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003
Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico