(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN Molino de extremo de bola de 2 flautas BBE-2

CBN Molino de extremo de bola de 2 flautas BBE-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BBE-2010S
BBE-2015S
BBE-2020S
BBE-2025S
BBE-2030S
BBE-2040S
BBE-2050S
BBE-2060S
BBE-2070S
BBE-2075S
BBE-2080S
BBE-2090S
BBE-2100S
BBE-2150S
BBE-2200S
BBE-2250S
BBE-2300S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Longitud efectiva (ℓ1)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.20.60.20.180.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.30.90.30.280.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.41.20.40.370.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.51.50.50.460.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.61.80.60.560.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.82.40.80.761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51310.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.23.61.21.152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.44.21.41.352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.54.51.51.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64.81.51.552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.85.41.51.752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1261.51.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53922.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24122.53.952.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.551534.953.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36203.55.953.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del mango (d)(mm) 6 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 Numero de flautas 2 cuchillas rectas
R Tolerancia +0.005~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico