(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CBN 2-Flauta espiral molino de extremo de bola SBBEF-2

CBN 2-Flauta espiral molino de extremo de bola SBBEF-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. La profundidad de corte se puede aumentar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBBEF-2010006
SBBEF-2010012
SBBEF-2015009
SBBEF-2015018
SBBEF-2020012
SBBEF-2020024
SBBEF-2025015
SBBEF-2025030
SBBEF-2030018
SBBEF-2030036
SBBEF-2040024
SBBEF-2040048
SBBEF-2050030
SBBEF-2050040
SBBEF-2050050
SBBEF-2050060
SBBEF-2050080
SBBEF-2050100
SBBEF-2060036
SBBEF-2060072
SBBEF-2070042
SBBEF-2070084
SBBEF-2075045
SBBEF-2075090
SBBEF-2080048
SBBEF-2080096
SBBEF-2090054
SBBEF-2090108
SBBEF-2100060
SBBEF-2100120
SBBEF-2150090
SBBEF-2150180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2500.60.20.180.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2501.20.20.180.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3500.90.30.280.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3501.80.30.280.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4501.20.40.370.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4502.40.40.370.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.5501.50.50.460.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.55030.50.460.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6501.80.60.560.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6503.60.60.560.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8502.40.80.761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8504.80.80.761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150310.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150410.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150510.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150610.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150810.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51501010.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.2503.61.21.152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.2507.21.21.152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.4504.21.41.352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.4508.41.41.352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5504.51.51.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.55091.51.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.5504.81.61.552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.5509.61.61.552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.5505.41.81.752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.55010.81.81.752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.550621.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5501221.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5250932.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52601832.952

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Numero de flautas(hoja) 2
Diámetro del vástago (d)(mm) 4 Precisión R(µm) +0.005~-0.005 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Giro Ángulo torsional 30 ° Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003
Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico