(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de radio de esquina de 2 flautas CBN SBRE-2

Fresa de extremo de radio de esquina de 2 flautas CBN SBRE-2
  • Descuento por volumen

Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. La profundidad de corte se puede aumentar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBRE-203005
SBRE-204005
SBRE-205010
SBRE-210010
SBRE-210020
SBRE-215010
SBRE-215020
SBRE-220020
SBRE-220030
SBRE-230020
SBRE-230030
SBRE-230050
SBRE-240003
SBRE-240010
SBRE-240020
SBRE-240030
SBRE-240050
SBRE-250003
SBRE-250010
SBRE-250020
SBRE-250030
SBRE-250050
SBRE-260003
SBRE-260010
SBRE-260020
SBRE-260030
SBRE-260050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Esquina R
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Capa CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.3500.90.050.260.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4501.20.050.360.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5501.50.10.460.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115030.10.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115030.20.951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5504.50.11.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5504.50.21.452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.55060.21.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.55060.31.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325090.22.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325090.32.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325090.52.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250120.033.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250120.13.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250120.23.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250120.33.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250120.53.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5260150.034.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5260150.14.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5260150.24.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5260150.34.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5260150.54.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6260200.035.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6260200.15.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6260200.25.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6260200.35.952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6260200.55.952

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003
Diferencia permitida de esquina redondeada +0.005~-0.005 Material CBN Nitruro de boro cúbico cristalino Detalles del ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico