(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranajes (3 garras)

Extractor de engranajes (3 garras)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Extractor de engranajes
· Tipo de parte: Cuerpo
· Especificación: Garra de 3 piezas
· Material de garra: Acero al cromo vanadio
· Material de la pieza roscada: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPT-100
GPT-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Polea aplicable
(mm)
Longitud del alcance de la garra
(mm)
Carga de fractura
(kN)
Diámetro exterior del objeto a extraer.
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hasta 100 de diámetro9050Mínimo 50 / Máximo 1001351551351020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hasta 150 de diámetro14075Mínimo 60 / Máximo 1501902401902480

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Extractor de engranajes Cuerpo principal, productos relacionados Cuerpo principal Especificaciones Garra de 3 piezas
Material de la garra Acero al cromo vanadio Hilo Parte Material Acero al carbono para herramientas Aplicación Sacando el engranaje y la polea del eje de una máquina.
Notas 1 Compruebe que la capacidad corresponde al objetivo antes de usar. Notas 2 No utilizar con carga desigual. Notas 3 Asegúrese de aplicar periódicamente lubricante a la porción del hilo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico