(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barras Interiores

Barras Interiores
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Nota 1: No lo utilice para aplicaciones no deseadas.
· Nota 2: Utilice equipo de protección que incluya casco, gafas protectoras, guantes de cuero y/o calzado de seguridad, según los detalles de la operación de uso.
· 1 Materia: Acero al carbono para herramientas
· Especificación 1: Tipo fino que no marca el material.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292152075
4977292152082
4977292152099
4977292152112
4977292152129
4977292152136
4977292152785
4977292152792
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16080431608-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1801275018219-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2101715521219-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2502806024516-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2803607027520-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3004207530020-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3334607232815Tipo delgado que no marca material
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3606008036015Tipo delgado que no marca material

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Material 1 Acero al carbono para herramientas Aplicación Retirada de clavos, centrado y trabajos de interior.
Función 1 También se puede usar como martillo. Función 2 Como la parte de la cola es delgada, las uñas se pueden levantar fácilmente y el producto también es útil para pelar. Función 3 La parte posterior de la parte trasera es plana y no daña el material de la placa.
Notas 1 No lo use para aplicaciones no deseadas. Notas 2 Use equipo de protección que incluya un casco, gafas protectoras, guantes de cuero y / o zapatos de seguridad, según los detalles de la operación de uso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico