(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de brocas intercambiables

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBS-32PCS

Número de Parte
SBS-32PCS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Ancho(mm) 12 Altura(mm) 88
Profundidad(mm) 43 Peso(g) 340 Establecer contenido Phillips Bit (Azul): + 0/+ 1/+ 2 x 3/+ 3. Punta plana (verde): -3/-4/-5/-6. Destornillador Phillips (rojo): 1/2 x 2/3. Broca hexagonal (naranja): 2/2.5/3/4/5/6. Broca hexalobular (amarilla): 8/10/15/20/25/27/30/40. Broca cuadrada (marrón): 2/3. Soporte delgado / adaptador de enchufe.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBS-32PCS de la serie Juego de brocas intercambiables.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico