(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador hexagonal - anillo mágico, largo

Punta de destornillador hexagonal - anillo mágico, largo
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: tipo hexagonal (Hexagonal)
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la broca hexagonal con anillo mágico (1/4 de pulgada) de largo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7043R5

Número de Parte
7043R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo hexagonal Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 50
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Punta de dos lados de ancho (mm) 5 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Peso(g) 11.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7043R5 de la serie Punta de destornillador hexagonal - anillo mágico, largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico