(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de portapuntas de destornillador portátil, SBH-SET

Juego de portapuntas de destornillador portátil, SBH-SET
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Otros
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de portapuntas móvil, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBH-SET

Número de Parte
SBH-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Otro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Especificaciones Portabrocas: compatible con eje de 6,35 mm / Adaptador de llave: tipo de eje de 6,35 mm Aplicación Brocas, casquillos y otros artículos portátiles.
Función 1 El mosquetón es bloqueable. Función 2 El portabrocas y el porta llaves se incluyen como un conjunto. Material Mosquetón: aluminio.
Notas 1 Presione la funda del soporte y sepárela. Notas 2 El color del mosquetón no se puede especificar. Notas 3 Después de instalar de forma segura, confirme que está reparado correctamente y luego úselo.
Ancho del producto(mm) 40 Altura del producto(mm) 120 Profundidad del producto(mm) 10
Peso del Producto(g) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBH-SET de la serie Juego de portapuntas de destornillador portátil, SBH-SET.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico