(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapuntas de destornillador - compatible con ejes de 6,35, acero, SBH

Portapuntas de destornillador - compatible con ejes de 6,35, acero, SBH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Otros
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Función de doble cabeza: No incluido
· Incluye función de imán de vanguardia: No incluido
· Especificación: Broca compatible con eje de 6,35 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBH-B
SBH-G
SBH-GL
SBH-P
SBH-R
SBH-SV
SBH-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Collar Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AzulPara la prevención de caídas de herramientas de punta, llaves, etc.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

VerdePara la prevención de caídas de herramientas de punta, llaves, etc.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OroPara la prevención de caídas y pérdidas de herramientas de punta, llaves, etc.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PúrpuraPara la prevención de caídas de herramientas de punta, llaves, etc.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

RojoPara la prevención de caídas de herramientas de punta, llaves, etc.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PlataPara la prevención de caídas y pérdidas de herramientas de punta, llaves, etc.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AmarilloPara la prevención de caídas de herramientas de punta, llaves, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Otro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Especificaciones Punta compatible con eje de 6.35 mm Función 1 Todo de acero, por seguridad.
Función 2 La fijación / desconexión de tipo deslizante facilita el reemplazo. Material Cuerpo principal: acero. Notas 1 Preste especial atención a la seguridad cuando lo use.
Notas 2 Confirme que el portapuntas esté conectado con precisión y no se caiga antes de usarlo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico