(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Remachadora manual HR-11/HR-21

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR-21

Número de Parte
HR-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Remachador Tamaño de remache compatible 4 / 4.8 / 2.4 / 3.2 Longitud total(mm) 267
Peso(g) 560 Especificación 1 Accesorio: pieza nasal (2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) Especificación 2 Accesorios: pieza de nariz larga / llave para intercambiar piezas de nariz
Función 1 Fácil agarre y fuerza es fácil de aplicar. Ancho del producto(mm) 80 Profundidad del producto(mm) 25
Notas 1 Utilice un remachador vertical (a dos manos) o de aire para acero inoxidable de 4,8 mm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR-21 de la serie Remachadora manual HR-11/HR-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico