(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo sin golpes (mango de tubo de hierro)

Martillo sin golpes (mango de tubo de hierro)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo sin golpes
· Material de la cabeza: Poliuretano (PU)
· Material del mango: Planchar
· Característica 1: Martillo de tipo sin retroceso (sin retroceso) que evita la tensión en las articulaciones y la carne de la mano causada por el impacto del martillo. La cabeza del martillo tiene un relleno especial que reduce considerablemente el impacto que recibe la mano del trabajador. Ancho
· Función 2: La cabeza del martillo contiene un relleno especial que evita el impacto en la mano. El peso de la cabeza del martillo aumenta en un 25% para obtener más potencia de martillo. Se puede seleccionar un mango de madera de nogal o un mango de tubo de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
802H25
802H30
802H35
802H40
802H45
802H50
802H60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso de la cabeza
(g)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25108288200520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30115290300600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35118300400700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40125305500850
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

451303106501060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

501353658001400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6016537514002050

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Material de la cabeza Poliuretano (PU) Manejar el material Hierro
Características 1 Martillo sin retroceso (sin retroceso) que evita el estrés en las articulaciones y la carne de la mano causado por el impacto del martillo. La cabeza del martillo es de un relleno especial que disminuye ampliamente el impacto entregado a la mano del trabajador. Ampliamente familiar para los fabricantes de herramientas y matrices, ensambladores de máquinas y cajas de engranajes, así como para la industria de chapa y otras industrias, la calidad especial y la excelencia de este martillo se entenderá por aquellos que lo usen. Características 2 La cabeza del martillo contiene un relleno especial que evita el impacto en la mano. El peso de la cabeza del martillo se incrementa en un 25% para obtener más poder de martilleo. Se puede seleccionar un mango de madera de nogal o un mango de tubo de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico