(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo sin golpes (uretano)

Martillo sin golpes (uretano)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo sin golpes
· Material de la cabeza: Uretano
· Material del mango: Uretano
· Solicitud: Puede usarse para impactar equipos de precisión y piezas pintadas, etc.
· Función 1: Como no hay retroceso, tiene una fuerza de golpe más fuerte en comparación con los tipos convencionales, por lo que no te cansas tanto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-035
E-050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3590285400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5095320800

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Material de la cabeza Uretano Manejar el material Uretano
Aplicación Se puede utilizar para impactar equipos de precisión y piezas pintadas, etc. Función 1 Debido a que no hay retroceso, tiene una fuerza de golpe más fuerte en comparación con los tipos convencionales, por lo que no se cansa tanto. Función 2 Hecho de resina de uretano para que sea seguro, duradero y no dañe otros objetos fácilmente.
Función 3 Óptimo para trabajos en los que no desea rayar las superficies en las que está trabajando, como superficies de equipos de precisión y piezas recubiertas. Función 4 No chispea incluso si se usa en metales, por lo que es seguro mantenerlo en lugares prohibidos. Notas 1 No lo use para martillar clavos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico