(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de 4 alicates de anillo de retención

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z99000401

Número de Parte
Z99000401
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 680 Establecer contenido Para agujeros: Z3301B (12-25), Z3301B (19-60), Para ejes: Z3401S (10-25), Z3401S (19-60), 1 cada uno Características Alicates de anillo de retención básicos reconocidos en el mercado como capaces de realizar tareas básicas. Las puntas tienen un acabado de precisión que permite realizar el trabajo rápidamente. No se dobla y mantiene la precisión incluso cuando se usa para apretar. Para ser utilizado para la extracción o inserción de anillos de retención a través de orificios de diámetro interno, o para el montaje y extracción de anillos de retención en los ejes de las ruedas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z99000401 de la serie Juego de 4 alicates de anillo de retención.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico