(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portabrocas universal

Portabrocas universal
  • Descuento por volumen

· Longitud: 162
· Ángulo de inserción (pulgada): 1/4
· Masa (sol): 55
· Característica: Fabricado en acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El portapuntas está fabricado en acero inoxidable.
· Especificación: Portapuntas C6.3, E6.3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2859UBH

Número de Parte
2859UBH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud (mm) 162 Ángulo de inserción(Pulgada) 1/4 Masa(g) 55
Características Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El portapuntas está hecho de acero inoxidable. Especificaciones C6.3, E6.3 Portabrocas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2859UBH de la serie Portabrocas universal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico