(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchilla de repuesto Torx® para tornillos

Cuchilla de repuesto Torx® para tornillos
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Bit de elemento único/elemento establecido: Objeto unico
· Cantidad de broca incluida: 1
· Modelo de punta: tipo torx (hexalobular)
· Broca de longitud completa: 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2859T7
2859T10
2859T15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par Máx. Valor
(N•m)
Normas de punta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9T7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8T10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5T15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bit para controladores de par Modelo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Bit Elemento único / Conjunto de elementos Objeto unico
Bit de longitud completa 175 Cantidad de bits incluidos 1 Diámetro del eje(mm) 4
Codificación de color Verde oscuro Características Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El borde tiene una superficie cromada Wiha mecanizada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico