(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchilla de repuesto para tornillos de cabeza plana

Cuchilla de repuesto para tornillos de cabeza plana
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Bit de elemento único/elemento establecido: Objeto unico
· Cantidad de broca incluida: 1
· Modelo de punta: Menos (-)
· Broca de longitud completa: 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2859S3.5

Número de Parte
2859S3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bit para controladores de par Modelo de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta, ranurada (-) Ancho de la hoja (mm) B1 0.6
Tamaño de la punta, ranurada (-) Grosor de la hoja (mm) B2 3.5 Bit Elemento único / Conjunto de elementos Objeto unico Bit de longitud completa 175
Cantidad de bits incluidos 1 Par Máx. Valor(N•m) 1.1 Diámetro del eje(mm) 4
Codificación de color Gris Características DIN 5264, ISO 2380. Fabricado en acero al cromo vanadio de alta calidad. Completamente templado con acabado cromado. La punta presenta un acabado superior cromado Wiha

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2859S3.5 de la serie Cuchilla de repuesto para tornillos de cabeza plana.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico