(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de repuesto Torx Plus® para tornillos

Hoja de repuesto Torx Plus® para tornillos
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Bit de elemento único/elemento establecido: Objeto unico
· Cantidad de broca incluida: 1
· Modelo de punta: tipo torx (hexalobular)
· Broca de longitud completa: 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2859IP5
2859IP6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par Máx. Valor
(N•m)
Normas de punta
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.55IP
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.86IP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bit para controladores de par Modelo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Bit Elemento único / Conjunto de elementos Objeto unico
Bit de longitud completa 175 Cantidad de bits incluidos 1 Diámetro del eje(mm) 4
Codificación de color Verde claro Características Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El borde tiene una superficie cromada Wiha mecanizada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico