(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchilla de repuesto para tornillo hexagonal

Cuchilla de repuesto para tornillo hexagonal
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Bit de elemento único/elemento establecido: Objeto unico
· Cantidad de broca incluida: 1
· Modelo de punta: tipo hexagonal (Hexagonal)
· Broca de longitud completa: 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2859H3.0

Número de Parte
2859H3.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bit para controladores de par Modelo de punta Tipo hexagonal Bit Elemento único / Conjunto de elementos Objeto unico
Bit de longitud completa 175 Diámetro del Vástago 3 Cantidad de bits incluidos 1
Par Máx. Valor(N•m) 5.5 Normas de punta Hexágono Diámetro del eje(mm) 4
Codificación de color Rojo Características Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El borde tiene una superficie cromada Wiha mecanizada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2859H3.0 de la serie Cuchilla de repuesto para tornillo hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico