(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Wiha TorqueVario® (destornillador de par variable)

Wiha TorqueVario® (destornillador de par variable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Wiha TorqueVario® (destornillador de par variable)
  • Wiha TorqueVario® (destornillador de par variable)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Preestablecido
· Longitud: 127
· Dirección de carga: Derecho
· Dimensiones del lado opuesto: Eje (mm): 4
· Manejar: Anchura (mm): 23

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2852V0.1-0.6
2852V0.4-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango ajustable de par (cN · m) Precisión de par (±%) Escala mínima (cN · m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-60102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-10065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Preestablecido Longitud (mm) 127 Dirección de carga Derecho
Dimensiones laterales opuestas: eje(mm) 4 Manija: ancho(mm) 23

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico