(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Wiha TorqueFix® (Destornillador de par fijo)

Wiha TorqueFix® (Destornillador de par fijo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Modelo de función única
· Precisión del par: 6
· Dirección de carga: Derecho
· Dimensiones del lado opuesto: Eje (mm): 4
· Característica: Inspeccionado según EN ISO 6798, BS EN 26789 y ASME B107.14M. La precisión está dentro del ±6 %. Se puede sentir un clic cuando se alcanza el par de apriete prescrito. Mango equipado con empuñadura Soft Finish® de Wiha para evitar deslizamientos. Tamaño del mango

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2850F0.6
2850F0.9
2850F3.8
2850F5.5
2850F7.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango ajustable de par (cN · m) Longitud (mm) Manija: ancho
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601122355
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

901122355
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38012636140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55013241220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

72013241220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo de función única Precisión de par (±%) 6 Dirección de carga Derecho
Dimensiones laterales opuestas: eje(mm) 4 Características Inspeccionado según EN ISO 6798, BS EN 26789 y ASME B107.14M. La precisión está dentro de ± 6%. Se puede sentir un clic cuando se alcanza el par de apriete prescrito. Mango equipado con un agarre Wiha Soft Finish® para evitar el deslizamiento. El tamaño del mango varía según el rango de par.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico