(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Torx® Soft Finish® con resorte mágico

Destornillador Torx® Soft Finish® con resorte mágico
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador Torx® Soft Finish® con resorte mágico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

362RT10

Número de Parte
362RT10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 80 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho Punta estándares 2 T10
Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 4.0 Longitud total L1(mm) 191 Diámetro Máximo de Agarre(mm) 30
Características La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio. Cuerpo entero templado, acabado cromado. La punta está procesada en la parte superior de cromo, es muy precisa y se adapta perfectamente a los tornillos Torx. La especificación ergonómica del mango multicomponente facilita el giro del tornillo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 362RT10 de la serie Destornillador Torx® Soft Finish® con resorte mágico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico