(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Torx Plus® (Soft Finish®)

Destornillador Torx Plus® (Soft Finish®)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador Torx plus® (acabado suave®), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

362IP7

Número de Parte
362IP7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho Punta estándares 2 7IP
Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 3.5 Longitud total L1(mm) 164 Diámetro Máximo de Agarre(mm) 23
Masa(g) 33 Características La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Templado, acabado cromado. La punta es del tipo procesado WIHA cromado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 362IP7 de la serie Destornillador Torx Plus® (Soft Finish®).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico