(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija T Tuerca

Manija T Tuerca
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Caja
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de tuercas con mango en T, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

336N1323

Número de Parte
336N1323
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Longitud del eje L (mm) 230 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 13
Longitud total L1(mm) 262 Diámetro Máximo de Agarre(mm) 100 Masa(g) 179
Ancho de la manija(mm) 32 Características También se puede usar un tornillo largo debido a la profundidad del interior del vástago. La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio y terminada con niquelado templado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 336N1323 de la serie Manija T Tuerca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico