(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores ESD Soft Finish® (juego de 5)

Juego de destornilladores ESD Soft Finish® (juego de 5)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 0, número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores ESD Soft Finish® (juego de 5), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

302ESDHK501

Número de Parte
302ESDHK501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 / Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 / 4
Longitud del eje L (mm) 100 / 60 / 80 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.5 / 0.8 Establecer contenido Destornillador Phillips: 311ESD Número 0 x 60/Número 1 x 80/Número 2 x 100, Destornillador plano: 302ESD 3.0 x 100 / 4.0 x 100, 1 pieza cada uno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 302ESDHK501 de la serie Juego de destornilladores ESD Soft Finish® (juego de 5).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico