(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador de precisión con punta esférica (acabado Pico)

Destornillador de precisión con punta esférica (acabado Pico)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Punto de bola
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador hexagonal de punta esférica de precisión (acabado Pico), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
264P2005
264P3006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Longitud total L1
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50215020
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

60316025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho Forma de la punta Hexágono Diámetro Máximo de Agarre(mm) 18
Características Trabajo posible hasta un ángulo de 25 °. La hoja está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Endurecido y cromado. La punta es de cromo procesado. Ángulo de inclinación máxima(°) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico