(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor penetrante con mango de madera

Conductor penetrante con mango de madera
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3, número 4
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de madera penetrante más el destornillador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

129P210

Número de Parte
129P210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Longitud del eje L (mm) 100
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través Disponible Reforzar Incluido Tipo de agarre Mango de madera
Ancho a través de la dimensión plana: ancho del eje(mm) 10 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 6 Longitud total L1(mm) 205
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 26 Masa(g) 90 Características La cuchilla penetra la porción de madera del mango. Acero al cromo vanadio. Templado, acabado niquelado. Con tapa de cuero, destornillador con mango de madera WIHA.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 129P210 de la serie Conductor penetrante con mango de madera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico