(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango en T Trinquete DV

Mango en T Trinquete DV
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): N.° 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete con mango en T DV, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRD-620

Número de Parte
SRD-620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Tipo de agarre Resina
Ancho del producto(mm) 77 Altura del producto(mm) 105 Profundidad del producto(mm) 29
Peso del Producto(g) 119 Número de engranajes de trinquete(Roscado) 72 Número de bit de herramienta accesoria(ordenador personal.) 1
Ángulo de inserción(mm) 6.35 Establecer contenido Accesorios Accesorio: + Número 2, bit de 25 mm (1). Aplicación Apretar y aflojar los tornillos.
Función 1 El mango en forma de T con revestimiento de resina de elastómero antideslizante facilita la aplicación de una gran cantidad de fuerza. Función 2 Destornillador de trinquete de alta potencia que puede realizar el apriete final. Función 3 Puede usar un ancho comercial de 6,35 mm a través de la punta hexagonal plana.
Notas 1 No lo use en equipos eléctricos con corriente. Notas 2 Utilice un producto que coincida con el tamaño de los tornillos. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRD-620 de la serie Mango en T Trinquete DV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico