(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves dinamométricas con mango en T TorqueVario

Juego de llaves dinamométricas con mango en T TorqueVario
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros
· Ángulo de inserción (mm): 4.0/5.0/6.0
· Punta Torx estándar: T25/T30/T40
· Longitud total de la punta hexagonal (mm): 25
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2893S01

Número de Parte
2893S01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Ángulo de inserción(mm) 4.0/5.0/6.0 Punta estándar (Torx) T25/T30/T40
Longitud total de la broca hexagonal(mm) 25 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Establecer contenido 2899SH/2899BH/7015Z/7013Z

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2893S01 de la serie Juego de llaves dinamométricas con mango en T TorqueVario.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico