(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza digital de fibra de carbono

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1210990

Número de Parte
1210990
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Rango de medición(mm) 150 Código JAN 4907052421516 nombre del producto Pinzas digitales 150 mm DCN-150
Valor mínimo de visualización(mm) 0.1 Especificaciones Con batería para monitor Tamaño del paquete(mm) H275×W90×D22
Masa(g) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico