(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portabrocas de 10 piezas para ejes de 6.35 mm DB-6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1157610

Número de Parte
1157610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Otro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Tamaño del paquete(mm) H135×W80×D25 Peso(g) 21
Código JAN 4907052337213 Material PE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico