(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bit y zócalo

Bit y zócalo
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 29
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Establecer contenido accesorio: Broca para herrajes con eje hexagonal (2/2,5/3 mm), broca de doble cabeza (-6 x 65 mm, +1x 65 mm, +1 x 110 mm, +2 x 45 mm (2 piezas), +2 x 65 mm (3 piezas), +2 x 110 mm (2 piezas)), broca escalonada (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm), adaptador de vaso de 1/4 pulgadas
· Especificación: Caja de plástico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BS-4

Número de Parte
BS-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 29
Establecer contenido Accesorios Broca para herrajes de eje hexagonal (2/2.5/3 mm), broca de doble cabeza (-6 x 65 mm, + 1x 65 mm, +1 x 110 mm, +2 x 45 mm (2 piezas), +2 x 65 mm ( 3 piezas), +2 x 110 mm (2 piezas), Broca escalonada (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm), Adaptador de enchufe de 1/4 de pulgada, Broca hexagonal de 50 mm de longitud (2/2.5/3 / Enchufe de 4/5/6 mm)/1/4 de pulgada (6/7/8/10/12/13 mm), Easy Check. Especificaciones Carcasa de plástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BS-4 de la serie Bit y zócalo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico