(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Stubby Ratchet DV (Números de pieza)

Stubby Ratchet DV
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete rechoncho DV, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERD-5

Número de Parte
ERD-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Resina
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 3 Número contenido en un paquete 6in1 Aplicación Una herramienta de mantenimiento para herramientas prácticas de uso diario para el montaje de muebles en el hogar u oficina, etc., automóviles y vehículos de dos ruedas.
Función 1 El tipo rechoncho es perfecto para girar tornillos en espacios reducidos. Función 2 Puede montar una broca hexagonal comercial de 6,35 mm a lo largo de los planos, lo que permite su uso multipropósito. Función 3 Tiene un mecanismo de trinquete incorporado que permite una operación rápida con una sola mano sin la necesidad de volver a agarrar el mango.
Función 4 Utiliza un agarre acolchado antideslizante y de fácil agarre. Función 5 Se pueden almacenar 6 bits en el extremo de agarre. Establecer contenido Accesorios Bits de herramientas accesorias: + Número 1, + Número 2, Número 6, hexagonal (3, 4, 5 mm)
Notas 1 No lo use en equipos eléctricos con corriente. Existe riesgo de descarga eléctrica. Ancho del producto(mm) 45 Altura del producto(mm) 70
Profundidad del producto(mm) 45 Especificaciones Mecanismo de trinquete incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERD-5 de la serie Stubby Ratchet DV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico