(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (tipo especial)【1-10 piezas por paquete】

Hoja de desbarbado (tipo especial)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material de trabajo: Hierro y acero / aluminio
· Número de pieza del fabricante del soporte compatible: Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000
· Diámetro del eje (mm): 3.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BK3103
BL1010
BL5001
BL6010
BL7001
BS3003
BS6003
BS7006
BS8003
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-45°S150TiN---1Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG3000Hoja de desbarbado más pequeña para diámetros desde 1,5 mm como mínimo. Recubierto de titanio para una larga vida.7Recubrimiento de titanioBK3103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Acero y aluminio45°L115--10-NG3800Utilizado para líderes (NG3800, ex LD1000). Para acero y aluminio. Longitud total: 15 mm.15-BL1010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico65°L5---1-NG3210La cuchilla crea un alivio de esquina en ranuras estrechas de 3.5 mm o más. Para NG3210 (NC3000).5-BL5001

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico50°L618--10-NG3230Hoja con suficiente espacio en la esquina para manejar virutas. Para NG 3230 (anteriormente NC 4000). Longitud total 18 mm.16-BL6010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico65°L7---1-NG3210Tipo L5 de doble cabeza. Ambos lados de la ranura se pueden procesar al mismo tiempo. Para NG3210 (NC3000).6-BL7001
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-40°S30TiN--71Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG3000La placa de desbarbado elimina las rebabas internas y externas simultáneamente. Revestimiento de titanio.7Recubrimiento de titanioBS3003
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-40°S60TiN--201Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG3000Para el interior del orificio de tela / papel de pared y la parte posterior de la placa gruesa. Recubierto de titanio.9Recubrimiento de titanioBS6003
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-45°S70TiN-17.5-1Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG3000Para la junta dentro del cilindro. Revestimiento de titanio.8Recubrimiento de titanioBS7006
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-35°S80TiN---1Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG3000Para depresiones poco profundas, surcos y superficies irregulares de 2 mm o más. Recubrimiento de titanio para una larga vida útil.8Recubrimiento de titanioBS8003

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Diámetro del eje(mm) 3.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico