(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de desbarbado (raspador)【1-10 piezas por paquete】

Hoja de desbarbado (raspador)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BD5010
  • BD5510
  • BD7510
  • BT8000
  • BD6610
  • BD7710
  • Descuento por volumen

Un tipo de rascador que se puede utilizar para diversos fines.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BD5010
BD5011
BD5501
BD5510
BD6610
BD7501
BD7510
BD7701
BD7710
BT4001
BT6001
BT8000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad60°D50503.210Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC130027
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad60°D50503.21Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC13002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Carburo60°D55503.21Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC13009

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Carburo60°D55503.210Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC130044

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad50°D66483.210Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC130034
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero de alta velocidad60°D75753.21Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC13008

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad60°D75753.210Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC130051
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad50°D77733.21Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC13009

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad50°D77733.210Soporte EL05003 D (mango dedicado: NG3000)Mango hexagonal de aluminio SC130055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero de alta velocidad60°T40434.21Soporte TN EL0608 (mango dedicado: NG3000)-2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad60°T60636.51Soporte TN EL0608 (mango dedicado: NG3000)-7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero de alta velocidad60°T80804.01-Mango hexagonal de aluminio SC130011

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico