(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (barra de mandrinado inverso)【1-10 piezas por paquete】

Hoja de desbarbado (barra de mandrinado inverso)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BR1010
  • BR2010
  • BR3001
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 90°
· Especificación: Con tornillos de montaje

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR1001
BR1010
BR2001
BR2010
BR3001
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre / forma de la cuchilla Rango de operación
(mm)
piezas por paquete
(Libro)
Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

R13-5.51Mini barra invertida para fachadas RC1000Con tornillos de fijación4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

R13-5.510Mini barra invertida para fachadas RC1000-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

R25-101Barra invertida de punto invertido RC2000Con tornillos de fijación4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

R25-1010Barra invertida de punto invertido RC2000-7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

R310-221Barra de avellanado reversible RC2200Con tornillos de fijación6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Ángulo de corte 90°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico